08 TCM CPPE CTL 6000.000 - Produit obsolète

Produit 08 TCM CPPE CTL 6000.000 est désormais un article obsolète. Contactez-nous pour toute autre question.

08 TCM CPPE CTL 6000.000
Boîtier en T

, Boîtier en T, système métrique, 8 mm Diamètre, Extrémités lisses chromées60 Rockwell C Min.

Délai d'exécution :  Next Day Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
Découpe à la longueur:

Min: 1000.0 mm  Max: 6000.0 mm  Tolerance +/- 0.8 mm


  • Les supports d'arbre facilitent le montage des arbres Thomson 60 Case. Les utilisateurs d'arbres Thomson 60 Case devraient envisager d'utiliser ces supports d'arbre.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
[dia] 8.0000
[ToleranceValues] 0 / -9 µm

Caractéristiques

Spécification Valeur
Type d’arbre Aucun
Matériau, arbre Extrémités lisses chromées
Fini de surface 0,25 Ra µm
Robustesse 60 Rockwell C Min.
Longueur 6 000,0 mm / 236,2 in
Diamètre 8 mm / 0,315 in
Poids 2,400 kg/m / 17,359 lbs/ft
Effilement 0,0020 mm / 0,0001 in

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?